Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité, montée sur roulements à rouleaux. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Numéro de matériau S4
990028780
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
135 kg
Capacité de charge statique
270 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.58 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Alpha
3478DYR160P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est montée sur des roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc semi-élastique de couleur noire possédant des propriétés conductrices d'électricité, tandis que le corps de la roue est constitué de tôle d'acier. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg