160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Réf. produit :
3477PVO160P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue mesure 160 mm pour une hauteur hors tout de 195 mm. La capacité de charge dynamique atteint 135 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 270 kg. Cette roulette convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes