160 mm
Alpha
EAN:
4031582304145
Réf. produit :
3470PVO160P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simple et sécurisée. Le ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simple et sécurisée. Le châssis en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène résistant et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, avec un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 195 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes