150 mm
Puretech
Numéro de commande :
199024890
EAN:
4031582319972
Réf. produit :
JYX 150x32-Ø8,3 clip
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Joint de protection
La roue Puretech est une roue de diamètre 150 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'é...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de diamètre 150 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le moyeu présente une longueur de 35,5 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8,3 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche et d'un corps zingué assurant une excellente durabilité. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux applications telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté