150 mm
Omikron twin
Numéro de commande :
990806805
EAN:
4031582316940
Réf. produit :
9958FTP150P65
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une rigidit...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une rigidité optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est constituée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance durable. Elle repose sur un roulement à billes de précision qui offre une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 1400 kg à 6 km/h ou 1800 kg à 4 km/h. Conçue pour les environnements industriels les plus exigeants, l'Omikron twin est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol