Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, constitué d'acier mécano-soudé, intègre un pivot en butée et des roulements rouleaux assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en fonte, garantissant une résistance mécanique supérieure et une excellente tenue aux chocs. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision offrant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration dans les châssis et structures existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 1400 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 1800 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Omikron twin est spécifiquement conçue pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires et les systèmes AGV lourds, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9950FTP150P65
EAN
4031582316766
Numéro de matériau S4
990803669
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
189 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1400 kg
Capacité de charge statique
3600 kg
Hauteur
245 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
17.83 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
160 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
160 mm
Diamètre d'encombrement
280 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
140 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
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
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 25 mm pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 700 kg à 6 km/h ou 840 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Omikron twin
9958FTP150P65

La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une rigidité optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est constituée d'un corps en fonte et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance durable. Elle repose sur un roulement à billes de précision qui offre une rotation fluide et fiable. L'hauteur totale de l'ensemble atteint 245 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 3600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse de déplacement : 1400 kg à 6 km/h ou 1800 kg à 4 km/h. Conçue pour les environnements industriels les plus exigeants, l'Omikron twin est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires et aux systèmes AGV lourds, où fiabilité et performance sont essentielles.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg