150 mm
Linea E-Lock
Numéro de commande :
990065700
Réf. produit :
594EUSP150R36-32 T 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et est doté d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est constituée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est également en polyamide, assurant durabilité et légèreté. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision qui optimise les performances de rotation et la longévité du produit. La hauteur totale de la roulette atteint 155 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux équipements médicaux. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les robots chirurgicaux, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal