Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le logement est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision pour une performance optimale. Le bandage de roulement est constitué de polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est en polyamide, offrant légèreté et résistance. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
Numéro de matériau S4
990065310
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante avec un système de blocage électrique
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.52 kg
Nom du produit
Linea E-Lock
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
2
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
45.5 mm
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47.5 mm
Rayon d'encombrement
127 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal