Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales. Selon les recommandations du fabricant, les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits afin de garantir une intégration optimale. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance supérieure à la corrosion et aux environnements humides typiques des établissements de santé. La hauteur totale de la roulette atteint 175 mm. Sur le plan des capacités de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou une charge de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360011
Numéro de matériau S4
990061203
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
175 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.2 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
45.5 mm
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47.5 mm
Rayon d'encombrement
127 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue pour être montée directement par le fabricant de lits selon les spécifications des versions lavables. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable offrant une résistance optimale aux environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La roulette Linea clinic est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg