150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360004
Réf. produit :
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blo...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue pour être montée directement par le fabricant de lits selon les spécifications des versions lavables. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable offrant une résistance optimale aux environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La roulette Linea clinic est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel