150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382877
Réf. produit :
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Elle es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Elle est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, dont le montage direct par le fabricant de lits est recommandé pour les versions lavables. La chape, fabriquée en polyamide, intègre un câble protégé en polyéthylène et est dotée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une longévité accrue dans les environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à 4 km/h et 150 kg à 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, offrant une solution fiable pour les environnements hospitaliers et les maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel