Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue pour être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement dans les versions lavables. La chape est fabriquée en polyamide et intègre un câble protégé en polyéthylène, assurant une durabilité et une protection optimales en environnement médical. Elle est dotée d'un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, supportée par un roulement à billes de précision inoxydable offrant une résistance supérieure à la corrosion. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à 4 km/h ou 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. Cette roulette est destinée aux applications médicales et hospitalières variées, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382860
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.16 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Note
Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47.5 mm
Rayon d'encombrement
122.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 CC R9002

La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Elle est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, dont le montage direct par le fabricant de lits est recommandé pour les versions lavables. La chape, fabriquée en polyamide, intègre un câble protégé en polyéthylène et est dotée d'un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une longévité accrue dans les environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, la roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à 4 km/h et 150 kg à 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, offrant une solution fiable pour les environnements hospitaliers et les maisons de retraite.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg