Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 183 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 450 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
Numéro de matériau S4
990035716
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.01 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste