Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, dénommée Integral, est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé conçue pour un montage direct par le fabricant de lits, particulièrement adaptée aux versions lavables. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, également conductrice d'électricité, reposant sur un roulement à billes de précision étanche garantissant durabilité et performance. La hauteur totale de la roulette atteint 183 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique s'élève à 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou à 150 kg à une vitesse de 3 km/h selon les conditions d'utilisation. Cette roulette est spécifiquement conçue pour les applications hospitalières et médicales, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les installations hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les brancards ainsi que les appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
Numéro de matériau S4
990030606
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Émission de CO2 (portée 3)
6.36
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.02 kg
Nom du produit
Integral
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
96 mm
Position de la tige filetée
19 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
91 Shore A
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (similaire au RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessoire
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, présentant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire est équipé d'un boulon de diamètre 28 mm, assurant une connexion robuste aux systèmes de roulettes existants. Avec un poids total de 0,05 kg, le Manchon offre une solution légère et efficace pour l'adaptation et le montage des roulettes dans diverses applications industrielles et commerciales.

Accessoire
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Accessoire
Bague
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Le Manchon est un accessoire conçu pour les roulettes, proposant un adaptateur de type carré permettant une fixation sécurisée et fiable. Cet accessoire présente un diamètre de boulon de 28 mm, offrant une compatibilité optimale avec les systèmes de montage standards. Avec un poids de 0,04 kg, le Manchon se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi l'installation et minimisant l'impact sur la charge totale de la roulette. Cet accessoire est particulièrement adapté aux applications nécessitant une connexion robuste et durable entre la roulette et son support de fixation.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Roulette pivotante à blocage total centralisé 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, conçue pour être montée directement par le fabricant de lits selon les spécifications de version lavable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision, étanche, et d'une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, tandis que le corps de la roue est en polyamide, conducteur d'électricité. La hauteur totale de la roulette est de 183 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à 4 km/h ou de 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. Le produit est particulièrement adapté aux applications hospitalières et médicales, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les installations hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les brancards et les appareils à ultrasons.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg