125 mm
Novatech
Numéro de commande :
199861397
EAN:
4031582397871
Réf. produit :
ITB 125x50-Ø20 HL54
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage avec clavette de 20 mm de diamètre, assurant une fixation sécurisée sur l'essieu. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. Le corps de la roue est réalisé en aluminium, garantissant légèreté et robustesse. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg, tandis que sa capacité de charge dynamique atteint 400 kg à 6 km/h ou 500 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement requises.