Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en acier inoxydable standard et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
7477PJO125P30-13
EAN
4031582350357
Numéro de matériau S4
990036332
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
160 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.77 kg
Nom du produit
Agila stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Agila stainless
7470PJO125P30-13

La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg