125 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990036328
EAN:
4031582350333
Réf. produit :
7470PJO125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis en acier inoxydable standard intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 160 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées