Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales. Veuillez noter que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale à la corrosion dans les environnements hospitaliers. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. La Linea clinic est destinée à une large gamme d'applications médicales incluant les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359985
Numéro de matériau S4
990038803
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.94 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
45.5 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30OH130 4xM6

La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue spécifiquement pour les applications médicales et hospitalières. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, destinée à être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement dans sa version lavable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale aux environnements humides et aux procédures de nettoyage fréquentes. La hauteur totale de la roulette est de 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, chariots de dialyse, brancards, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ordinateurs sur roulettes, ainsi qu'aux installations d'imagerie médicale telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM et appareils de rayons X, en milieu hospitalier et en maisons de retraite.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg