125 mm
Linea clinic
Numéro de commande :
990061439
EAN:
4031582382839
Réf. produit :
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue spécifiquement pour les applicati...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue spécifiquement pour les applications médicales et hospitalières. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, destinée à être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement dans sa version lavable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance optimale aux environnements humides et aux procédures de nettoyage fréquentes. La hauteur totale de la roulette est de 130 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, chariots de dialyse, brancards, chariots de soins infirmiers, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, ordinateurs sur roulettes, ainsi qu'aux installations d'imagerie médicale telles que les arceaux en C, scanners CT, IRM et appareils de rayons X, en milieu hospitalier et en maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel