Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea clinic à blocage total centralisé est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales et hospitalières. Cette roulette doit être montée directement par le fabricant de lits pour les versions lavables. La chape est fabriquée en polyamide et intègre un câble protégé en polyéthylène, assurant une durabilité et une hygiène optimales dans les environnements sensibles. Elle est dotée d'un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 millimètres et est composée d'un corps en polyamide avec un bandage de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une performance durable même dans les environnements humides. La hauteur totale de la roulette est de 130 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kilogrammes. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure, ou 150 kilogrammes à une vitesse de 3 kilomètres par heure. La Linea clinic est destinée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.94 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Note
Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
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
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg