Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Numéro de matériau S4
990061439
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
130 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.94 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
50 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Note
Chape avec câble intégré protégé en polyéthyléne
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
45.5 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante à blocage total centralisé 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est destinée aux équipements médicaux. Sa fixation s'effectue par une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un câble protégé en polyéthylène et un roulement à billes de précision assurant la rotation de la roue. La roue de 125 mm de diamètre comporte un roulement à billes de précision inoxydable, une bande de roulement en polyuréthane injecté et un corps en polyamide. La hauteur hors tout est de 130 mm. La capacité de charge statique atteint 300 kg, et la charge dynamique est de 150 kg à 4 km/h et de 150 kg à 3 km/h. Elle équipe notamment les chariots d’anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de dialyse, lits d’hôpital, brancards et appareils à ultrasons.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg