125 mm
Zeta
EAN:
4031582443585
Réf. produit :
4680ITP125P63 super convex R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier,...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et polyvalente. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable même dans les environnements exigeants. La roue présente un diamètre de 125 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant des performances fiables et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre des capacités de charge impressionnantes : une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.