125 mm
Zeta reverse
Numéro de commande :
990860882
EAN:
4031582398267
Réf. produit :
468SITP125P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Chape solide
Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. La roul...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. La roulette est équipée d'une platine rectangulaire servant de système de fixation. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision garantissant des performances fiables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 164 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 400 kg à une vitesse de 6 km/h ou 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement