Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin torsion est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 125 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 375 kg, la rendant adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
375 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Nom du produit
Integral twin torsion
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
200 mm
Déport
37.5 mm
Rayon d'encombrement
100 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
12 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou applications lourdes
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
125 mm
125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32 4xM6

L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits selon les spécifications du constructeur. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité optimales, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une performance durable même dans les environnements humides ou stériles. La hauteur totale de la roulette est de 149 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 125 kg à 4 km/h et 125 kg à 3 km/h. L'Integral twin torsion est particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg