125 mm
Integral twin torsion
Numéro de commande :
990039670
EAN:
4031582382549
Réf. produit :
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications méd...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Integral twin torsion est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, et les versions lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits selon les spécifications du constructeur. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité optimales, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 125 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une performance durable même dans les environnements humides ou stériles. La hauteur totale de la roulette est de 149 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 125 kg à 4 km/h et 125 kg à 3 km/h. L'Integral twin torsion est particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou applications lourdes
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
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol