Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Fiches techniques

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. Le mécanisme de pivotement intègre une double rangée de billes offrant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, assurant un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale du produit est de 155 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 360 kg et une charge dynamique de 180 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478PJP125P62 65A
EAN
4031582409741
Numéro de matériau S4
990061809
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
180 kg
Capacité de charge statique
360 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.72 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
103 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Roue
Dureté du bandage (A)
65 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure du corps est réalisée en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, garantissant une adhérence fiable et une usure minimale. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et précise. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention exigeantes.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 360 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha
3477PJP125P62 65A

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 180 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 360 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg