125 mm
Alpha
Numéro de commande :
990064864
EAN:
4031582381481
Réf. produit :
3477UFJ125P30-13 T/G-small
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le palier pivotant repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, monté sur un corps en polyamide pour une légèreté optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement