Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles et commerciales exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Numéro de matériau S4
990061096
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.01 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
205 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
102.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage de 12 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure du corps est réalisée en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique et une durabilité accrue. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, garantissant une adhérence fiable et une usure minimale. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et précise. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention exigeantes.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que le palier pivotant repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est dotée de roulements rouleaux et revêtue d'un bandage en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, monté sur un corps en polyamide pour une légèreté optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm, offrant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg