Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure. Le corps de la roue est réalisé en aluminium, garantissant une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg. Pour les applications dynamiques, elle offre une capacité de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h, permettant une adaptation flexible selon les conditions d'utilisation spécifiques.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
Numéro de matériau S4
199830926
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.46 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils