100 mm
Agila stainless
Numéro de commande :
990003138
EAN:
4031582350142
Réf. produit :
7478PJO100P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant une r...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant une résistance à la corrosion. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculaire au sens de la marche pour assurer une stabilité optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements humides et corrosifs. La roue présente un diamètre de 100 mm et repose sur un moyeu lisse assurant une rotation fluide et sans entretien. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinaison qui optimise la performance et la longévité. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications professionnelles intensives. Elle est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi que pour les chariots de nettoyage professionnels, où fiabilité et hygiène sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable