Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
Numéro de matériau S4
990036326
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
135 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.71 kg
Nom du produit
Agila stainless
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes de collectivité)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
43.5 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

La roulette fixe Agila stainless est une solution de mobilité robuste conçue pour les environnements exigeants nécessitant une résistance à la corrosion. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire dont le grand côté doit être positionné perpendiculaire au sens de la marche pour assurer une stabilité optimale. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes de collectivité, garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements humides et corrosifs. La roue présente un diamètre de 100 mm et repose sur un moyeu lisse assurant une rotation fluide et sans entretien. Le bandage de roulement est constitué de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et une usure réduite, tandis que le corps de la roue est en polypropylène, combinaison qui optimise la performance et la longévité. La hauteur totale de la roulette atteint 135 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, spécifications adaptées aux applications professionnelles intensives. Elle est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi que pour les chariots de nettoyage professionnels, où fiabilité et hygiène sont essentielles.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg