100 mm
Linea
Numéro de commande :
990079501
EAN:
4031582368703
Réf. produit :
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, do...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est conçue pour les applications médicales et professionnelles exigeantes, dotée d'un fitting de type trou central permettant une intégration simple sur les équipements mobiles. Le boîtier est fabriqué en polyamide haute performance et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur tous types de sols. Le roulement de la roue est également un roulement à billes de précision, offrant une performance de roulement supérieure et une longévité accrue. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 118 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux équipements d'imagerie médicale, aux systèmes de distribution de repas, aux fauteuils de traitement, aux lève-patients et à tous les équipements mobiles des environnements hospitaliers, des maisons de retraite et des installations de soins professionnels.
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
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total