Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, et repose sur un roulement à billes de précision garantissant une performance optimale en termes de mobilité et de longévité. La hauteur totale de la roulette atteint 118 mm, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilisation. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels en environnement hospitalier et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0
EAN
4031582338713
S4 Materialnummer
990079423
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.6 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Blanc gris (RAL9002)
Gabelform
Roulette jumelée
Material
Polyamide
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Laufflächenfarbe
Gris ardoise (RAL7015)
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire offre une compatibilité étendue avec les systèmes de roulettes existants, permettant une intégration transparente dans les installations actuelles. Grâce à sa conception robuste et ses matériaux de qualité supérieure, le Linea garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions d'utilisation intensive. L'accessoire facilite les opérations de maintenance et d'ajustement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant la productivité globale des équipements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Linea
5941UAP100P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
Linea
5947UAP100P30-13 9002/3000/7015 2.0

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme pivotant. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision qui optimise la performance de roulement et la longévité du produit. La hauteur totale de la roulette est de 118 mm, offrant une géométrie compacte adaptée à de nombreuses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers. La roulette Linea est spécifiquement conçue pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les solutions de mobilisation et besoins spécifiques, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels, en milieux hospitaliers et en maisons de retraite et de repos.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg