Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 118 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, chariots de médicaments, appareils d'imagerie médicale, ainsi qu'aux équipements de bureau et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Hauteur
118 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.62 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur vos équipements. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, avec un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une fiabilité exceptionnelle en environnement exigeant. L'hauteur totale de la roulette est de 118 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières. Elle est spécifiquement conçue pour équiper chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, établissements hospitaliers, chariots de médicaments, mobilisation et besoins spécifiques, maisons de retraite et de repos, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg