100 mm
Linea
Numéro de commande :
990771808
EAN:
4031582352528
Réf. produit :
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale su...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, avec un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion. La hauteur totale de l'ensemble atteint 118 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que pour les applications en arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, et chariots de nettoyage professionnels dans les hôpitaux et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Fonctionnalités spéciales