100 mm
Levina
Numéro de commande :
990037524
EAN:
4031582368994
Réf. produit :
5377PJP100P51 7001/3000
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle es...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur les équipements mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure une performance fiable et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 141 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux environnements hospitaliers, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, au mobilier de magasin, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux, aux établis et aux armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques