Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 141 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chariots de nettoyage professionnels, mobilier de magasin, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, établis et armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5371PJP100P51 7001/6032
EAN
4031582358704
Numéro de matériau S4
990061720
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
141 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.53 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
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
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
196 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
98 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec verrouillage directionnel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Levina
5377PJP100P51 7001/3000

La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable sur les équipements mobiles. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, tandis que le mécanisme de pivotement repose sur une double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène associé à un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure une performance fiable et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 141 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux environnements hospitaliers, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, au mobilier de magasin, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux, aux établis et aux armoires à outils.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Levina
5370PJP100P51 7001

La Levina est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, supportée par un roulement à billes de précision garantissant une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 141 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 200 kg et une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux installations hospitalières, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, au mobilier et présentoirs de magasin, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux, aux établis et aux armoires à outils.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg