100 mm
Galea
EAN:
4031582378603
Réf. produit :
5070PJH100P30-12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation polyvalente sur diverses s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Galea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation polyvalente sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un moyeu lisse en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure optimale. La hauteur totale de la roulette atteint 139 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications nécessitant une compacité relative. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeants. Elle trouve ses applications principales dans les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que dans les chaises de douche, où sa fiabilité et sa performance sont essentielles pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs.
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)