100 mm
Alpha
Numéro de commande :
990001263
EAN:
4031582307023
Réf. produit :
3478UOH100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est const...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le système de roulement utilise un palier à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une longévité accrue. La roue présente un diamètre de 100 mm et dispose d'un moyeu lisse pour une performance optimale. Le corps de roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de chariots et de systèmes de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal