Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et mesure 100 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 400 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3477UOH100P62
EAN
4031582306019
Numéro de matériau S4
990001413
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.93 kg
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
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
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
246 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
36 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
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
3470UOH100P62

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde et dispose d'un roulement à pivot à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant la construction automobile OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, d'élimination des déchets et les établis.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha
3478UOH100P62

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier, lourde, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants. Le système de roulement utilise un palier à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une longévité accrue. La roue présente un diamètre de 100 mm et dispose d'un moyeu lisse pour une performance optimale. Le corps de roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue, offrant une homogénéité matérielle et une usure uniforme. La hauteur totale du produit est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de chariots et de systèmes de transport. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg