Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et est montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2477DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582325980
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.15 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
Type de fixation
Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (maximum)
30 mm
Fixation expansible (minimum)
27 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
43.5 mm
Rayon d'encombrement
131 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
Jeu de poignées
Note
Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Accessoires

100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. La roue est équipée d'un roulement à billes conique et sa structure est réalisée en tôle d'acier pour assurer une durabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 31 mm à 35 mm minimum et maximum respectivement. Avec un poids total de 0,14 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un paramètre critique. Le mécanisme d'expansion garantit une fixation sécurisée et stable, adaptée aux exigences techniques des environnements industriels et commerciaux.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de fitting variant de 24 mm à 27 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,13 kg, cette fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des applications où le poids constitue un facteur critique. Le design expansible offre une flexibilité d'installation remarquable, permettant une adaptation rapide et sécurisée sans nécessiter d'outils supplémentaires complexes.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant l'adaptation à des diamètres de tube variant entre 27 et 30 millimètres, assurant ainsi une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,14 kilogramme, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant son intégration dans les assemblages sans surcharge pondérale significative. Conçue pour les applications industrielles et commerciales, cette fixation garantit une installation sécurisée et durable des roulettes sur les structures existantes.

Accessory
Expanseur
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

La Fixation expansible est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de montage fiable et polyvalente. Cet accessoire présente un système d'expansion permettant un ajustement précis sur des diamètres de tube variant de 21,5 mm à 24 mm, garantissant une compatibilité optimale avec différentes configurations de roulettes. Avec un poids de 0,12 kg, la fixation expansible se distingue par sa légèreté, facilitant ainsi son intégration dans des assemblages où le poids constitue un paramètre critique. Le mécanisme d'expansion assure un serrage sécurisé et une stabilité mécanique durable, répondant aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Agila
2470DIK100R07-Ø27-30

La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 80 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 160 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg