100 mm
Agila
EAN:
4031582328240
Réf. produit :
2470DIK100R07-Ø27-30
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dim...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 80 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 160 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées