Cas pratique
L’une de nos compétences émérites : la sécurisation.
Avec ses aides à la mobilité, Schuchmann contribue grandement à l’inclusion. Grâce à leurs aides à la marche, tricycles et fauteuils thérapeutiques, les enfants et adolescents peuvent bouger plus librement, jouer sans entrave avec les autres et apprendre ensemble de manière confortable. L’un des produits phares dans ce domaine : le fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Il dispose d'un siège réglable individuellement qui sert entre autre de chaise haute et encourage la mobilité des enfants. Notre mission : trouver une solution intelligente qui améliore encore plus la mobilité et l’ergonomie, tout en garantissant une sécurité maximale.
Avec la roulette jumelée Linea Safety, nous offrons une solution qui répond exactement aux exigences de Schuchmann, et s’accorde parfaitement au fauteuil thérapeutique Madita-Fun. Elle convainc par sa qualité sans compromis, est disponible dans plusieurs tailles et dispose d’un système de blocage fiable : si l’utilisateur actionne le levier de commande du blocage, les roues sont abaissées au sol de manière à pouvoir être mises en mouvement.
S’il le relâche, elles s’arrêtent automatiquement et immédiatement. Mais avant de monter la roulette sur le Madita-Fun, nous nous sommes intéressés à autre chose : l’ensemble. Nous nous sommes alors demandés : comment notre roulette peut-elle augmenter la facilité d’utilisation globale du fauteuil thérapeutique ? Comment augmenter encore plus la sécurité et la flexibilité ? Et comment pouvons-nous réussir à améliorer non seulement la mobilité des enfants et adolescents mais aussi à encourager leur autonomie ?
Nous avons cherché les réponses au moyen d’une étroite collaboration avec Schuchmann et adapté la Linea Safety aux besoins des jeunes utilisateurs : les développeurs ont conçu le levier pour bloquer et relâcher les roulettes de manière ergonomique et en ont simplifié le maniement. Et, bien entendu, cette solution intelligente convainc par sa fiabilité maximale : ainsi, le fauteuil bénéficie d’une position sûre, même si le câble Bowden entre la roulette et le levier venait à se rompre. Et ce même en cas de pentes jusqu’à dix pour cent.
Torsten Schuchmann, directeur de Schuchmann GmbH & Co. KG
Notre Linea Safety est un gage de confiance pour les jeunes utilisateurs, leurs parents et encadrants. Elle garantit aux enfants et adolescents porteurs d’un handicap d'être en mesure de participer au quotidien. Le levier ergonomique du système de blocage est facilement accessible et se commande sans difficulté.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de