Alpha
3478POR100P62 WH-natural
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Applications | Automobile, Chariots libre-service, Commerce, Industries utilisateurs, Logistique pour le commerce de détail, Machines et équipements d’atelier, Mobilité urbaine, Restauration, Solutions d’entreposage, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 KG |
| Capacité de charge statique | 320 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 85 mm |
| Poids | 0,37 KG |
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
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Couleur de la roue | Natural white |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur du bandage | 36 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 103 mm |
| Largeur de la platine | 85 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |