Alpha stainless
8470UAD125P63 natural/3004
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Caractéristiques spéciales | Inoxydable |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 4 km/h | 300 KG |
| Capacité de charge statique | 600 KG |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur totale | 96 mm |
| Poids | 1,81 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier Inoxydable, forte charge |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Acier Inoxydable , Acier Inoxydable |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 117,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm |
| Diamètre du dôme | 96 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Couleur de la roue | Natural white |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Dureté du bandage (A) | 96 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 50 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 137 mm |
| Largeur de la platine | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |