Agila
2475PJI050P30-11 screwed
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel, Soins de santé Ameublement, Établissements médicaux |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
| Capacité de charge statique | 80 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids | 0,16 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 82 mm |
| Diamètre d'encombrement | 164 mm |
| Diamètre du dôme | 41 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Couleur de la roue | Gris argent (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Largeur de roue | 19 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |