Elastech
UFP200x46-Ø12
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Toote nimi | Elastech |
Toote tüüp | Wheel |
kandevõime 4 km/h | 400 KG |
kandevõimestaatiline | 800 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 1.36 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 200 mm |
veerepinna laius | 46 mm |
võll'i ava diameeter | 12.5 mm |
rummu laius | 60 mm |
veerepind (A) | 63 Shore A |