Aros 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Wheel centre made of Polypropylene, plain bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 65 mm |
Ancho de la rueda | 30 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
65 mm
Ancho de la rueda
30 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
35 mm
Capacidad de carga
120 kg
Capacidad de carga estática
240 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.047 kg
Dureza del bandaje
D 65 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros