Aros 125 mm
Supratech, PJP125x32-Ø8 HL45
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing, with threadguards
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 32 mm |
Diámetro del eje | 8 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
32 mm
Diámetro del eje
8 mm
Longitud de cubo
45 mm
Capacidad de carga
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.299 kg
Dureza del bandaje
A 87 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros