Aros 125 mm
Puretech, PIR125x37-Ø12 HL48
Wheel centre made of Polypropylene, Tread: solid rubber, grey non-marking, roller bearing
Technical data
Resistencia a la rodadura | |
Ruido de movimiento | |
Desgaste | |
Resistencia a la corrosión |
Diámetro de la rueda | 125 mm |
Ancho de la rueda | 37 mm |
Diámetro del eje | 12 mm |
Technical data
Diámetro de la rueda
125 mm
Ancho de la rueda
37 mm
Diámetro del eje
12 mm
Longitud de cubo
48 mm
Capacidad de carga
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12532
Peso de la rueda
0.473 kg
Dureza del bandaje
A 80 Shore
Inoxidable
No
Conductividad eléctrica
No
Soporte
Aros